??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
TT
Macho/Hembra
Female
SA
Angulo de Pulverización
CS
Tamaño Capacidad
THD
Tipo Rosca
BSPT
MAT
Materiales
303 Stainless Steel & Hardened Stainless Steel
SP
Patrón de Aspersión
Flat Spray
FR3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FR20
Flujo a 20 bar
FR35
Flujo a 35 bar
FR50
Flujo (lpm) a 50 bar
FR80
Flujo (lpm) a 80 bar
FR100
Flujo (lpm) a100 bar
FR140
Flujo (lpm) a140 bar
FR170
Flujo (lpm) a170 bar
FR200
Flujo (lpm) a 200 bar
LL
L
mm
SS1
S1
17.475 mm
SS2
S2
20.650 mm
Descarga de modelos CAD
Previews