I7101002
C Matic
Category Fittings
Couplings
PU Line -NPT Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/couplings/pu_line_npt_couplings/pux10-20_-_male_plug.prj},{NB=I7101002},{SHA256=6ZnYHxLkFuj3ZNiXQJ1A/EU9cgGNqWnMLS1uwdeR39k=},{INAME=i7101002},{NAME=i7101002},{NNCUSTOM=PUX10-20},{NTCUSTOM=Male plug according to ISI6150 B-12 profile},{NBCUSTOM=I7101002},{LINACUSTOM=I7101002},{STEPFILE=I7101002},{PNGFILE=PUX10-20},{DWGFILE=PUX10-20},{CODE=I7101002},{TYPE=PUX10-20 00 14},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=1/4},{L1=42},{L1IN=1.654},{HEX=14},{HEXIN=.551},{G=23.3},{OZ=.551},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=15},{WPP=218},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
I7101002
I7101002
TYPE
Type
PUX10-20 00 14
PUX10-20 00 14
MAT
Material
316L Stainless Steel
D1
1/4
1/4
L1
42
mm
L1IN
1.654
in
HEX
14
14
mm
HEXIN
.551
.551
in
G
23.3
23.3
g
OZ
.551
.551
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure (max)
15
bar
WPP
Working Pressure (max)
218
psi
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도