521441010
Frank
Valves
Ball valves
Type 21
Manuel
PVC-C/EPDM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/kugelhaehne/typ_21/manuel/pvc_c_epdm/typ_21_pvc_c_epdm_asmtab.prj},{NB=521441010 (1DN010)},{AN=1},{DN=DN010},{GH=PVC-C},{DC=EPDM},{INFO=Produktinformation}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
521441010
AN
Port
Threaded socket
Bonding socket
Flange
Threaded socket
Bonding socket
Flange
DN
Nominal size
DN010
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN010
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
mm
GH
Housing
PVC-C
DC
Seal
EPDM
INFO
Info
Product Information
SDI
Ø di
13
mm
SDU
Ø du
46
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SDG
Ø dg
R 3/8'
mm
K
LKR Ø K
-
mm
D
Ø D
-
mm
LF
Length Lf
-
mm
SLE
Length le
-
mm
SLG
Length lg
15
mm
LG
Length Lg
99
mm
SZ
Length z
-
mm
SH1
Height h1
-
mm
SH3
Height h3
43.5
mm
A
Length A
80
mm
SB2
Width b2
-
mm
NXD2
n x Ø d2
-
mm
W
Weight W
0.17
kg
D2
Ø D2
-
mm
D3
Ø D3
-
mm
D4
Ø D4
-
mm
SE
Width e
-
mm
K1
LKR Ø K1
-
mm
H2
Height H2
-
mm
H3
Height H3
-
mm
H4
Height H4
-
mm
H5
Height H5
-
mm
S
Wrench size S
-
mm
SD4
Ø d4
-
mm
SE1
Length e1
-
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도