auf Anfrage
Frank
Valves
Ball valves
Type 23
Automated
Pneumatic
PVC-C/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/kugelhaehne/typ_23/automatisiert/pneumatisch/pvc_c_fkm/typ_23_pvc_c_fkm_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage(1DN015)PVC-C/FKM-p},{IDNR=},{AN=1},{DN=DN015},{GH=PVC-C},{DC=FKM},{INFO=Produktinformation},{OPTI=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
order number
auf Anfrage
AN
Port
Threaded socket
Socket
Flange
Threaded socket
Socket
Flange
DN
Nominal size DN
DN015
DN020
DN025
DN040
DN050
DN015
DN020
DN025
DN040
DN050
mm
GH
Housing
PVC-C
DC
Seal
FKM
INFO
Info
Product Information
A
Length A
192
mm
B
Height B
69
mm
H
Height H
20
mm
H2
Height H2
30
mm
HGES
Height Hges
169
mm
M
Width M
29
mm
N
Width N
42
mm
H1
Height H1
-
mm
SDI1
Ø di 1
15
mm
SDI2
Ø di 2
15
mm
H1G
Height H1g
74
mm
LG
Length Lg
102
mm
SLG
Length lg
15
mm
DG
Ø dg
R 1/2"
mm
SS
Wall thickness s
-
SZ1
Length SZ1
-
mm
SZ2
Length SZ2
-
mm
SLE
Length le
-
mm
L
Length L
-
mm
D
Ø D
-
mm
K
LKR Ø K
-
mm
NXD2
n x Ø d2
-
mm
ST
Width t
-
mm
W
mass
-
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도