??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
581428015
AN
Anschluß
Klebemuffe
DN
Nennweite DN
F
Funktion
STD
Steuerdruck
4-6 bar
GH
Gehäuse
PVC-C
MN
Membran
PTFE
DB
Datenblatt
Produktinfo
STA
Standard
DIN
SD
Ø d
20 mm
D1
Ø D1
54x66 mm
D2
Ø D2
130 mm
HUB
Hub
10 mm
H2
Höhe H2
12,5 mm
H
Höhe H
145 mm
SE1
Breite e1
25 mm
SD4
Ø d4
7 mm
ST
Tiefe t
13 mm
SDU
Ø du
48 mm
SDM
Ø dm
20 mm
SZ
Länge z
96 mm
SLM
Länge lm
16 mm
W
Gewicht W
1,9 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung