??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
640,PVC/EPDM,DN015,DIN,pneu,230V,lin
VK
Ventilkörper
PVC
DG
Dichtung
EPDM
DN
Nennweite
FL
Flange
SP
Spannung
KE
Kennlinie
INFO
Info
D1
Ø D1
176.9 mm
D
Ø D
95 mm
SD
Ø d
18 mm
H
Höhe H
574.9 mm
L
Länge L
85 mm
K
LKR Ø K
65 mm
NXD2
n x Ø d2
4xØ14 mm
ST
Breite t
12 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung