??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Numéro de référence
CNSORDERNO
Référence
535234015
AN
Anschluß
GH
Housing
PVC/
DIC
Seal
FKM
DN
Nennweite DN
mm
DB
Notice technique
Produktinformationen
H
Height H
75 mm
L
Length L
124 mm
Z
Length z
150 mm
LSM
Lenght le
16.0 mm
K
LKR Ø K
0 mm
NXD2
n x Ø d2
0 mm
LF
Länge LF
0 mm
D
Ø D
0 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques