640,PVC/FKM,DN015,DIN,pneu,230V,lin
Frank
Valves
Globe control valves
Type 640
Electrical
PVC/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/regelventile/typ_640/elektrisch/pvc_fkm/typ_640_el_asmtab.prj},{NB=640,PVC/FKM,DN015,DIN,pneu,230V,linDN015DINpneumatisch230Vlin},{IDNR=},{ARTIKEL=Regelventil},{TYP=640},{VK=PVC},{DG=FKM},{DN=DN015},{FL=DIN},{AN=pneumatisch},{SP=230V},{KE=lin},{ANVER=pneu},{INFO=Info},{PPATH=../../parts/typ_640_el_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
640,PVC/FKM,DN015,DIN,pneu,230V,lin
VK
Valve body
PVC
DG
Seal
FKM
DN
Nominal Width
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
FL
Flansch
DIN
ANSI
DIN
ANSI
SP
Voltage
230V
115V
24V
230V
115V
24V
KE
Characteristic
lin
=%
lin
=%
INFO
Info
D1
Ø D1
176.9
mm
D
Ø D
95
mm
SD
Ø d
18
mm
H
Height H
574.9
mm
L
Length L
85
mm
K
LKR Ø K
65
mm
NXD2
n x Ø d2
4xØ14
mm
ST
Width t
12
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도