??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident-Nummer
CNSORDERNO
Bestellnummer
535234015
AN
Anschluß
GH
Gehäuse
PVC/
DIC
Dichtung
FKM
DN
Nennweite DN
mm
DB
Datenblatt
Produktinformationen
H
Höhe H
75 mm
L
Länge L
124 mm
Z
Länge z
150 mm
LSM
Länge le
16.0 mm
K
LKR Ø K
0 mm
NXD2
n x Ø d2
0 mm
LF
Länge LF
0 mm
D
Ø D
0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung