??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
582301040
F
Funktion
P
Steuerdruck
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PVC-U
SCH
Scheibe
PVC-U
DC
Dichtung
EPDM
ANTRIEB
Antrieb
Pneumatisch
INFO
Info
Produktinformation
A
Länge A
136 mm
B
Höhe B
69 mm
H
Höhe H
20 mm
H1
Höhe H1
75 mm
H2
Höhe H2
95 mm
HGES
Höhe Hges
244 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18 mm
K
LKR Ø K
110 mm
SD
Ø d
45 mm
L
Länge L
39 mm
M
Breite M
29 mm
N
Breite N
43 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung