??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
order number
532356015
AN
Port
DN
Nennweite DN / mm
GH
Body / disc
PVDF
DC
Seal
FKM-F
DB
Data Sheet
Product Information
SDI
Ø di
15 mm
SDM
Ø dm
20 mm
SDU
Ø du
48 mm
SLM
Length lm
16 mm
SZ
Length z
49 mm
SDB
Ø db
- mm
LF
Length Lf
- mm
K
LKR Ø K
- mm
D
Ø D
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
SB
width b
- mm
SH
width h
- mm
W
Weight W
- kg
SDG
Ø dg
- mm
LG
Length Lg
- mm
SLG
Length lg
- mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報