??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
auf Anfrage
AN
Anschluß
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PVDF
DC
Dichtung
FKM-F
INFO
Info
Produktinformation
A
Länge A
92 mm
H
Höhe H
51.5 mm
H1
Höhe H1
- mm
SDD
Ø dD
- mm
SDI1
Ø di 1
15 mm
SDI2
Ø di 2
15 mm
D1
Ø D1
48 mm
H1G
Höhe H1g
74 mm
LG
Länge Lg
102 mm
SLG
Länge lg
15 mm
DG
Ø dg
R 1/2" mm
SD
Ø d
-
SS
Wandstärke s
-
H1S
Höhe H1S
- mm
LS
Länge LS
- mm
SLS
Länge ls
- mm
H1SV
Höhe H1SV
- mm
LSV
Länge LSV
- mm
SLSV
Länge lsv
- mm
SZ1
Länge SZ1
- mm
SZ2
Länge SZ2
- mm
SLE
Länge le
- mm
L
Länge L
- mm
D
Ø D
- mm
K
LKR Ø K
- mm
NXD2
n x Ø d2
- mm
ST
Breite t
- mm
W
Masse
0.31 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung