??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
531356015
AN
Anschluß
DN
Nennweite DN / mm
GH
Grundkörper/Scheibe
PVDF
DC
Dichtung
FKM
DB
Datenblatt
Produktinformation
SDI
Ø di
15 mm
SDU
Ø du
48 mm
K
LKR Ø K
- mm
D
Ø D
- mm
SB
b
- mm
LF
Länge Lf
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
SZ
Länge z
52 mm
SLM
Länge lm
16 mm
SDM
Ø dm
20 mm
LG
Länge Lg
- mm
SLG
Länge lg
- mm
SDG
Ø dg
- mm
W
Gewicht W
0,12 kg
LS
Länge Ls
- mm
SLS
Länge ls
- mm
LSV
Länge Lsv
- mm
SLSV
Länge lsv
- mm
SD
Ø d
- mm
SS
Wandstärke s
- mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung