531356015
Frank
Valves
Check valves
Type 31
PVDF/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_31/pvdf_fkm/typ31_asmtab.prj},{NB=531356015(SchweissmuffeDN015PVDFFKM)},{IDNR=},{AN=Schweissmuffe},{DN=DN015},{GH=PVDF},{DC=FKM},{DB=Produktinformation},{PPATH=../parts/typ31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
order number
531356015
AN
Port
Welded socket
Threaded socket
Flange
PVDF_Schweißstutzen
Welded socket
Threaded socket
Flange
PVDF_Schweißstutzen
DN
Nennweite DN / mm
DN015
DN020
DN025
DN040
DN050
DN015
DN020
DN025
DN040
DN050
GH
Body / disc
PVDF
DC
Seal
FKM
DB
Data Sheet
Product Information
SDI
Ø di
15
mm
SDU
Ø du
48
mm
K
LKR Ø K
-
mm
D
Ø D
-
mm
SB
b
-
mm
LF
Length Lf
-
mm
NXSD2
n x Ø d2
-
mm
SZ
Length z
52
mm
SLM
Length lm
16
mm
SDM
Ø dm
20
mm
LG
Length Lg
-
mm
SLG
Length lg
-
mm
SDG
Ø dg
-
mm
W
Weight W
0,12
kg
LS
Length Ls
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LSV
Length Lsv
-
mm
SLSV
Length lsv
-
mm
SD
Ø d
-
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도