??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Acciaio Inox 316L
TUBEOD
Tubo O.D.
D1
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 180 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 356 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
NSF 169
CONF2
Conformità
MOCA
CONF3
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatica, Industria Alimentare, Chimica e Medicale-Farmaceutica.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione