??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Acciaio Inox 316L
TUBEOD
Tubo O.D.
D1
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 180 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 356 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
NSF 169
CONF2
Conformità
MOCA
CONF3
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatica, Industria Alimentare, Chimica e Medicale-Farmaceutica.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione