I0190030
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PX Line - 316L Stainless Steel Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/px_line_316l_stainless_steel_push-in_fittings_inch-npt/px2920-20union20tee.prj},{NB=I0190030},{SHA256=Sh9nnhK7EBXU0/wvyFPChY15Lby+p2PtKgqDLlTp/0Y=},{INAME=i0190030},{NAME=i0190030},{NNCUSTOM=PX29},{NTCUSTOM=Union Tee},{NBCUSTOM=I0190030},{LINACUSTOM=I0190030},{STEPFILE=I0190030},{PNGFILE=PX29},{DWGFILE=PX29},{CODE=I0190030},{TYPE=PX29 1/4 1/4},{MAT=316L Stainless Steel},{TUBEOD=1/4\"},{D2=12.0},{D2IN=.472},{L1=21.0},{L1IN=.827},{L2=42},{L2IN=1.654},{G=28.1},{GOZ=.991},{WT=-20 ÷ 180},{WTF=-4 ÷ 356},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{VACUUM=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
I0190030
I0190030
TYPE
Type
PX29 1/4 1/4
PX29 1/4 1/4
MAT
Material
316L Stainless Steel
TUBEOD
Tube O.D.
1/4"
1/4"
D2
12.0
12.0
mm
D2IN
.472
.472
in
L1
21.0
21.0
mm
L1IN
.827
.827
in
L2
42
42
mm
L2IN
1.654
1.654
in
G
28.1
28.1
g
GOZ
.991
.991
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 180
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 356
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
VACUUM
Hg
29"
29"
CONF1
Conformity
NSF 169
CONF2
Conformity
MOCA
CONF3
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도