BPZ:PXC24.2-E.A
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Building automation systems
APOGEE System
Automation controls
PXC Compact series
PXC Compact on BACnet
PXC24.2-E.A
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/buildingautomationsystems/apogeesystem/automationcontrols/pxccompactseries/pxccompactonbacnet/pxc242ea/pxc24_2-e_a_bpz_pxc24_2-e_a.prj},{NB=APOGEE 24pt, BACnet Ethernet(0)},{SA810ID03=BPZ:PXC24.2-E.A},{SA700ID005=0.000},{SA700ID006=0.000},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=0.000},{SA71015ID004=0.000},{SA71015ID005=0.000},{SA71015ID006=0.000},{SA71015ID007=0.000},{SA700ID007=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10219448.png},{SA700ID04=APOGEE 24pt, BACnet Ethernet},{SA110ID05=PXC24.2-E.A},{SA100ID04=Without display},{SA200ID03=},{BUSPROTOCOL=},{SA400ID03=},{SA740ID04=-1.00000001504747e+30},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:PXC24.2-E.A},{SA810ID04=BPZ:PXC24.2-E.A},{SA810ID06=},{SA810ID10=APOGEE 24PT, BACNET ETHERNET},{SA810ID14=PCE},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
APOGEE 24pt, BACnet Ethernet
SA110ID05
Product type (ASN)
PXC24.2-E.A
SA100ID04
Product indentification
Without display
BUSPROTOCOL
BUS protocol
SA700ID005
Min. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID006
Man. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID011
Min. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA700ID012
Max. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA71015ID004
Width
0.000
인치
SA71015ID005
Depth
0.000
인치
SA71015ID006
Height
0.000
인치
SA71015ID007
mass (net)
0.000
lb
SA460ID03
Housing front color
F
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:PXC24.2-E.A
SA810ID04
DATANORM number
BPZ:PXC24.2-E.A
SA810ID06
GTIN number
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
APOGEE 24PT, BACNET ETHERNET
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Web address of the manufacturer
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20220413
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM classname
Energy management for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.PROGRAMMABLE
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 13 00
OMNICLASS
OmniClass title
Control and Monitoring Boards Panels
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_75_75_18
SA010ID02
Sheet number of the guideline
52
SA110ID04
Operating and monitoring systems series designation
PXC..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..