??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
CL
材料
聚氨酯
SYLT
适用流体
压缩空气
HJWD
使用环境及流体温度
-20℃~80℃
YS
颜色
透明
D
mm
DR
L
100 m
D1
d
mm
ZL
重量
kg
ZDGZYQ
20°C最大工作压强
20bar bar
ZDSSYQ
20°C最大瞬时压强
60bar bar
ZXWQBJ
20°C最小弯曲半径
bar
PDF
qgubnt.pdf
Download CAD models
Previews
3D
Dimension