Q0820050
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
QO Line - Push-in Fittings for Hydraulics
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/qo_line_push-in_fittings_for_hydraulics/qo92_90_hose_connection.prj},{NB=Q0820050},{NAME=Q0820050},{CODE=Q0820050},{TYPE=QO92 06 38},{MAT=Zinc Plated Steel},{DN_DASH=06},{HOSE_ID__INCH_=3/8},{HOSE_ID__MM_=9,5},{C_CUT_OFF__MM_=37,9},{C_CUT_OFF_IN=1.492},{D_DROP__MM_=67,5},{D_DROP_IN=2.657},{G=82,2},{OZ=2.900},{WT=-30 ÷ 100},{WTF=-22 ÷ 212},{WP=350},{WPP=5076},{CONF2=RoHS},{AF=Hydraulics},{NBCUSTOM=Q0820050},{NNCUSTOM=QO92},{NTCUSTOM=90° Hose Connection},{LINACUSTOM=Q0820050},{STEPFILE=Q0820050},{PNGFILE=QO92},{DWGFILE=QO92},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Q0820050
Q0820050
CODE
Code
Q0820050
Q0820050
TYPE
Type
QO92 06 38
QO92 06 38
MAT
Material
Zinc Plated Steel
DN_DASH
DN Dash
06
06
HOSE_ID__INCH_
3/8
3/8
HOSE_ID__MM_
9,5
9,5
mm
C_CUT_OFF__MM_
37,9
37,9
mm
C_CUT_OFF_IN
1.492
1.492
in
D_DROP__MM_
67,5
67,5
mm
D_DROP_IN
2.657
2.657
in
G
82,2
82,2
g
OZ
2.900
2.900
oz
WT
Working Temperature
-30 ÷ 100
°C
WTF
Working Temperature
-22 ÷ 212
°F
WP
Working Pressure (max)
350
bar
WPP
Working Pressure (max)
5076
psi
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Hydraulics
NN
0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도