??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
270200
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
AUSF
Version
With external vacuum connection
B
Width
54 mm
B1
Width
145 mm
H
Height
56.5 mm
L
Length
60 mm
L1
Length
157 mm
GEW
Weight
3,3 kg
BS
Description
Информация
Infotext
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение