??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent tous les métaux conducteurs, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet et de ses dimensions. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. supports de marchandises), le positionnement (p. ex. trappes de four), le comptage (p. ex. écrous / vis), la détection de la vitesse de rotation (p. ex. sur des roues dentées), sur des systèmes de convoyage (p. ex. alimentations en tuyaux) ou pour mesurer la distance (p. ex. contrôle d'emmanchement) d'objets métalliques.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Câble
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Orientation de l'entrée de câble
axiale
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Cylindre, filetage
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
axiale
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Matériau de la surface active du capteur
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 1.4571
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
FEP
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Résistance à la compression
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Facteur de correction (Alu)
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Facteur de correction (Cu)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Facteur de correction (Ms)
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
Max. Courant de sortie à la sortie sûre
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
ARDTEEL_MINAUSGANGSSTROM
Courant de sortie min.
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Facteur de correction (St37)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Facteur de correction (VA)
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Hystérésis relative
10%
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité relative
3%
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques