R10-044
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/r/r_10.prj},{NB=R10-044(0)},{CODE=R10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=15},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=132},{S2=11},{F2=165},{S3=12.1},{F3=182},{SN=13.2},{FN=198},{SB=15.1},{FB=227},{MAT=Cr-Si},{BXH=1.9 x 1.5},{H=1.500},{DE=9.3},{DE1=9.300},{B=1.900},{RG1=15.000},{DDNUM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
R10-044
R10-044
DH
Hole diameter
10
mm
DD
Rod diameter
5
mm
LO
Free length
44
44
mm
RG
Rate /±10%
15
15
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
44.000
44.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.8
8.8
mm
F1
Force
132
132
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
11
11
mm
F2
Force
165
165
N
S3
12.1
12.1
mm
F3
Force
182
182
N
SN
Maximum operating deflection
13.2
13.2
mm
FN
Force
198
198
N
SB
Solid deflection
15.1
15.1
mm
BXH
Cross wire section
1.9 x 1.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도