R13-051
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/r/r_13.prj},{NB=R13-051(0)},{CODE=R13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=19.6},{SX=0.0},{S1=10.2},{F1=200},{S2=12.8},{F2=251},{S3=14.0},{F3=275},{SN=15.3},{FN=300},{SB=22.3},{FB=437},{MAT=Cr-Si},{BXH=2.4 x 1.9},{H=1.900},{DE=12.4},{DE1=12.400},{B=2.400},{RG1=19.000},{DDNUM=6.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
R13-051
R13-051
DH
Hole diameter
12.5
mm
DD
Rod diameter
6.3
mm
LO
Free length
51
51
mm
RG
Rate /±10%
19.6
19.6
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
51.000
51.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
10.2
10.2
mm
F1
Force
200
200
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
12.8
12.8
mm
F2
Force
251
251
N
S3
14.0
14.0
mm
F3
Force
275
275
N
SN
Maximum operating deflection
15.3
15.3
mm
FN
Force
300
300
N
SB
Solid deflection
22.3
22.3
mm
BXH
Cross wire section
2.4 x 1.9
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도