R25-089
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/r/r_25.prj},{NB=R25-089(0)},{CODE=R25-089},{DH=25},{DD=12.5},{LO=89},{RG=84},{SX=0.0},{S1=17.8},{F1=1495},{S2=22.3},{F2=1873},{S3=24.5},{F3=2056},{SN=26.7},{FN=2243},{SB=30.5},{FB=2562},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.5 x 4.2},{H=4.200},{DE=24.4},{DE1=24.400},{B=5.500},{RG1=84.000},{DDNUM=12.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
R25-089
R25-089
DH
Hole diameter
25
mm
DD
Rod diameter
12.5
mm
LO
Free length
89
89
mm
RG
Rate /±10%
84
84
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
89.000
89.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
17.8
17.8
mm
F1
Force
1495
1495
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
22.3
22.3
mm
F2
Force
1873
1873
N
S3
24.5
24.5
mm
F3
Force
2056
2056
N
SN
Maximum operating deflection
26.7
26.7
mm
FN
Force
2243
2243
N
SB
Solid deflection
30.5
30.5
mm
BXH
Cross wire section
5.5 x 4.2
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도