R32-102
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/r/r_32.prj},{NB=R32-102(0)},{CODE=R32-102},{DH=32},{DD=16},{LO=102},{RG=122},{SX=0.0},{S1=20.4},{F1=2489},{S2=25.5},{F2=3111},{S3=28.1},{F3=3422},{SN=30.6},{FN=3733},{SB=36.8},{FB=4490},{MAT=Cr-Si},{BXH=7.1 x 5.4},{H=5.400},{DE=31.1},{DE1=31.100},{B=7.100},{RG1=122.000},{DDNUM=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
R32-102
R32-102
DH
Hole diameter
32
mm
DD
Rod diameter
16
mm
LO
Free length
102
102
mm
RG
Rate /±10%
122
122
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
102.000
102.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
20.4
20.4
mm
F1
Force
2489
2489
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
25.5
25.5
mm
F2
Force
3111
3111
N
S3
28.1
28.1
mm
F3
Force
3422
3422
N
SN
Maximum operating deflection
30.6
30.6
mm
FN
Force
3733
3733
N
SB
Solid deflection
36.8
36.8
mm
BXH
Cross wire section
7.1 x 5.4
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도