R50-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/r/r_50.prj},{NB=R50-127(0)},{CODE=R50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=192},{SX=0.0},{S1=25.4},{F1=4877},{S2=31.8},{F2=6106},{S3=34.9},{F3=6706},{SN=38.1},{FN=7315},{SB=47.5},{FB=9120},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.1 x 7.6},{H=7.600},{DE=48.9},{DE1=48.900},{B=11.100},{RG1=192.000},{DDNUM=25.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
R50-127
R50-127
DH
Hole diameter
50
mm
DD
Rod diameter
25
mm
LO
Free length
127
127
mm
RG
Rate /±10%
192
192
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
25.4
25.4
mm
F1
Force
4877
4877
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
31.8
31.8
mm
F2
Force
6106
6106
N
S3
34.9
34.9
mm
F3
Force
6706
6706
N
SN
Maximum operating deflection
38.1
38.1
mm
FN
Force
7315
7315
N
SB
Solid deflection
47.5
47.5
mm
BXH
Cross wire section
11.1 x 7.6
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도