R63-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/r/r_63.prj},{NB=R63-127(0)},{CODE=R63-127},{DH=63},{DD=38},{LO=127},{RG=333},{SX=0.0},{S1=25.4},{F1=8458},{S2=31.8},{F2=10589},{S3=34.9},{F3=11630},{SN=38.1},{FN=12687},{SB=45.9},{FB=15285},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.6 x 12.3},{H=12.300},{DE=62.5},{DE1=62.500},{B=11.600},{RG1=333.000},{DDNUM=38.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
R63-127
R63-127
DH
Hole diameter
63
mm
DD
Rod diameter
38
mm
LO
Free length
127
127
mm
RG
Rate /±10%
333
333
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
25.4
25.4
mm
F1
Force
8458
8458
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
31.8
31.8
mm
F2
Force
10589
10589
N
S3
34.9
34.9
mm
F3
Force
11630
11630
N
SN
Maximum operating deflection
38.1
38.1
mm
FN
Force
12687
12687
N
SB
Solid deflection
45.9
45.9
mm
BXH
Cross wire section
11.6 x 12.3
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도