R0234-04-0005
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings italian standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_italian_standard/r0234.prj},{NB=R0234-04-0005},{COD=R0234-04-0005},{TYPE=C},{D=40.000},{D1=55.000},{D2=MIN},{D3=65.000},{D4=57.000},{L=55.000},{L1=35.000},{R=37.500},{MAT=1.7131},{TR=Cementazione + Tempra},{HD=HRC 61 - 63}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0234-04-0005
R0234-04-0005
TYPE
Type
C
C
D
H5
40.000
40.000
mm
D1
k5
55.000
55.000
mm
D2
mm
D3
65.000
65.000
mm
D4
57.000
57.000
mm
L
Length L
55.000
55.000
mm
L1
Length L1
35.000
35.000
mm
R
37.500
37.500
mm
MAT
Material
1.7131
TR
Heat treatment
Cementing + hardening
HD
Hardness
HRC 61 - 63
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기