R0251-04-0006
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_iso_standard/r0251.prj},{NB=R0251-04-0006},{COD=R0251-04-0006},{D=30.000},{D1=48.000},{D2=72.000},{D3=58.000},{D4=5.500},{K=28.000},{L=62.000},{L1=37.000},{L2=25.000},{T=5.700},{DKX=8.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0251-04-0006
R0251-04-0006
D
30.000
30.000
mm
D1
js4
48.000
48.000
mm
D2
72.000
72.000
mm
D3
58.000
58.000
mm
D4
5.500
5.500
mm
K
28.000
28.000
mm
L
62.000
62.000
mm
L1
37.000
37.000
mm
L2
25.000
25.000
mm
T
5.700
5.700
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도