R0258-04-0006
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_iso_standard/r0258.prj},{NB=R0258-04-0006},{COD=R0258-04-0006},{D=32.000},{D1=48.000},{D2=56.000},{D3=53.000},{D4=67.000},{D5=79.700},{L=75.000},{L1=30.000},{L2=45.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0258-04-0006
R0258-04-0006
D
32.000
32.000
mm
D1
js4
48.000
48.000
mm
D2
56.000
56.000
mm
D3
53.000
53.000
mm
D4
67.000
67.000
mm
D5
79.700
79.700
mm
L
75.000
75.000
mm
L1
30.000
30.000
mm
L2
45.000
45.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸