??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
IDNR
FR900020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Füllstand, Radar, 62lang, G1/2", 18-35V DC, programmierbar/konfigurierbar, 2x PNP/NPN NC/NO, 0/4-20mA, IO-Link, M12-Steckverbinder 4polig, IP67/IP69k, M12-Steckverbinder 4polig, Edelstahl 1.4404, IP67, Parametrierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Es gibt Füllstand- und Niveausensoren, die nach verschiedenen Messprinzipien arbeiten. Die Auswahl des Sensors hängt vom zu erfassenden Medium und den Umgebungsbedingungen ab. Der Materialfluss in einem Rütteltopf lässt sich hervorragend mit induktiven Füllstandsensoren abfragen, deren Pendel von dem im Topf befinden Material bewegt wird. Das Erfassen von Füllständen flüssiger oder fester Medien ist z.B. mit kapazitiver Füllstandsensorik umsetzbar. Diese funktionieren nach dem Prinzip des Kondensators, das Medium verändert die Dielektrizität zwischen zwei Elektroden. Die dabei hervorgerufene Änderung wird in ein digitales Ausgangssignals umgesetzt. Eine weitere Alternative zur Erfassung von Füllständen leitfähiger Medien bieten konduktive Füllstandrelais. Der Widerstand zwischen Bezugs- und Messelektrode wird bestimmt. Bei Unter- oder Überschreiten einer eingestellten Schwelle schaltet ein Relaisausgang.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
FR900020
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
0 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Ausführung des Prozessanschlusses
G 1/2 Zoll
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
Push Pull
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Zylinder, Gewinde
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Parametrierung über IO-Link
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link-Version
V1.1
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67 / IP69k
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Chrom Nickel Stahl
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Werkstoff des Messaufnehmers
Edelstahl 1.4404
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
1/2 Zoll
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
0,03ms
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
Anzugsdrehmoment
50Nm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
200mA
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Druckfestigkeit
10bar
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
26mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
14mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
20mA
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
Länge der Sonde
17mm
ARDTEME_LAENGEDESSENSORS
Länge des Sensors
62mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
18 - 35
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Mediumtemperatur
-40 - 85
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-40 - 85
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
300 - 10.000
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報