??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
0270-03136
MN
Model Number
ARM1Q
RATIO
Ratio
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
0.625 Дюйм
DESCRIPTION
Description
ARM1Q-2.056-56C-56C
PT
Product Type
Parallel
PL
Product Line
Helical Ratio Multiplier
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Дюйм
OT
Output Type
Shaft
AJ
5.88 Дюйм
AK
4.50 Дюйм
BD
6.64 Дюйм
BF
0.41 Дюйм
BF1
3/8-16 UNC Дюйм
O
2.06 Дюйм
T
0.625 Дюйм
IB
Input Bore
0.625 Дюйм
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
OK
Output Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
WGT
Weight
9.5 Lbs.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение