??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
TYPECONFIGX
Tipo de configuración del pórtico
MARQUEROBOT1
Marca del robot 1
MODELEROBOT1
Modelo de robot 1
MASSEROBOT1
Masa del robot 1
kg
LOBRAS1
Longitud del brazo del robot 1
mm
LOEMBASE1
Longitud de la base del robot 1
mm
LAEMBASE1
Ancho de la base del robot 1
mm
CUTILE1
Carga útil del robot 1
kg
MARQUEROBOT2
Marca del robot 2
MODELEROBOT2
Modelo de robot 2
MASSEROBOT2
Masa del robot 2
Kg
LOBRAS2
Longitud del brazo del robot 2
mm
LOEMBASE2
Longitud de la base del robot 2
mm
LAEMBASE2
Ancho de la base del robot 2
mm
CUTILE2
Carga útil del robot 2
Kg
TYPECYCLE
Tipo de ciclo
SOUFFLETS
Opción de fuelle
POSBASBRASZ
Posición inferior del brazo Z
mm
Enter value for POSBASBRASZ
Posición inferior del brazo Z
mm
cm
inch
ft
CZ
Carrera útil en el eje Z
mm
Enter value for CZ
Carrera útil en el eje Z
mm
cm
inch
ft
VZ
Velocidad máxima en el eje Z
m/s
AZ
Aceleración máxima en el eje Z
m/s²
HSPLMINI
Altura mínima del techo disponible
4285.0 mm
HSPL
Altura del techo disponible
mm
Enter value for HSPL
Altura del techo disponible
mm
cm
inch
ft
CALEZ
Extensión del pórtico
mm
Enter value for CALEZ
Extensión del pórtico
mm
cm
inch
ft
HSPO
Altura bajo la viga X
1862.5 mm
HSPOY
Altura bajo la viga Y
2538.0 mm
CY
Carrera útil en el eje Y
mm
Enter value for CY
Carrera útil en el eje Y
mm
cm
inch
ft
VY
Velocidad máxima en el eje Y
m/s
AY
Aceleración máxima en el eje Y
m/s²
TAILLEFUT
Tamaño del brazo Z
COURSE
Carrera útil en el eje X
mm
Enter value for COURSE
Carrera útil en el eje X
mm
cm
inch
ft
V
Velocidad máxima en el eje X
m/s
A
Aceleración máxima en el eje X
m/s²
INFORMATION
Información de la configuración
La configuración es posible y está incluida en los productos estándar de LUCAS FRANCE.
COURSEREELLE
Carrera efectiva en el eje X
7750.0 mm
COURSEREELLEY
Carrera efectiva en el eje Y
5198.000 mm
CRZ
Carrera efectiva en el eje Z
2000.0 mm
LACHAINE
Ancho de la cadena de cables del eje X
mm
POSCHAINE
Posición de la cadena de cables del eje X
LACHAINEY
Ancho de la cadena de cables del eje Y
mm
PREREP
Precisión y repetibilidad
PRECREMX
Precisión de la cremallera en el eje X
+/- 0.575 mm
PRECREMY
Precisión de la cremallera en el eje Y
+/- 0.463 mm
PRECREMZ
Precisión de la cremallera en el eje Z
+/- 0.141 mm
REPUNI
Repetibilidad unidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.090 mm
REPBI
Repetibilidad bidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.319 mm
RECTITUDE
Rectitud de la viga X sin deformación de la estructura
0.90 mm
RECTITUDEY
Rectitud de la viga Y sin deformación de la estructura
0.80 mm
RIGIDITE
Rigidez
POSCHARIOT1
Posición del primer brazo Z a lo largo del eje X
mm
Enter value for POSCHARIOT1
Posición del primer brazo Z a lo largo del eje X
mm
cm
inch
ft
POSCHARIOT2
Posición del segundo brazo Z a lo largo del eje X
mm
POSCHARIOT1Y
Posición del primer brazo Z a lo largo del eje Y
mm
Enter value for POSCHARIOT1Y
Posición del primer brazo Z a lo largo del eje Y
mm
cm
inch
ft
POSCHARIOT2Y
Posición del segundo brazo Z a lo largo del eje Y
mm
Enter value for POSCHARIOT2Y
Posición del segundo brazo Z a lo largo del eje Y
mm
cm
inch
ft
POSBRASZ1
Posición del primer brazo Z a lo largo del eje Z
mm
Enter value for POSBRASZ1
Posición del primer brazo Z a lo largo del eje Z
mm
cm
inch
ft
POSBRASZ2
Posición del segundo brazo Z a lo largo del eje Z
mm
Enter value for POSBRASZ2
Posición del segundo brazo Z a lo largo del eje Z
mm
cm
inch
ft
DOMAP
Campo de aplicación
TYPEAP
Tipo de aplicación
ENVIPRINCI
Ambiente principal
DEX
Máxima desaceleración de parada de emergencia en el eje X
m/s²
CMX
Par máximo del motor en el eje X
7.22 Nm
CFMX
Par máximo de frenado del motor en el eje X
32.34 Nm
INERTIEMX
Inercia de la carga aplicada al motor del eje X
193.47 kg.cm²
VMOTEURX
Velocidad del motor requerida en el eje X
2475 tr/min
DEY
Máxima desaceleración de parada de emergencia en el eje Y
m/s²
CMY
Par máximo del motor en el eje Y
2.85 Nm
CFMY
Par máximo de frenado del motor en el eje Y
32.34 Nm
INERTIEMY
Inercia de la carga aplicada al motor del eje Y
62.89 kg.cm²
VMOTEURY
Velocidad del motor requerida en el eje Y
2475 tr/min
DEZ
Máxima desaceleración de parada de emergencia en el eje Z
m/s²
COUPLENOMINALZ
Par nominal mínimo requerido del motor del eje Z
20.73 Nm
CMZ
Par máximo del motor en el eje Z
21.77 Nm
CFMZ
Par máximo de frenado del motor en el eje Z
100.96 Nm
INERTIEMZ
Inercia de la carga aplicada al motor del eje Z
31.42 kg.cm²
VMOTEURZ
Velocidad del motor requerida en el eje Z
2357 tr/min
COULEURMOB
Color de la carcasa del carro
COULEURFIX
Color de las vigas y los postes
OPTGARANTIE
Opción de garantía
TESTCLIENT
Pruebas de clientes en LUCAS
LIEU
Lugar de entrega e instalación
DISTANCE
Distancia entre LUCAS y el lugar de instalación
km
Descarga de modelos CAD
Previews