RCTS 3,0X4,6X65
Rigon
Blanking die-sets
Cutting elements
Flared head punches
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/a3/b7/rcts.prj},{NB=RCTS 3,0X4,6X65},{CODE=RCTS 3,0X4,6X65},{D1=3},{D2=4.6},{D3=10},{D4=13},{L2=46},{L1=65},{MAT=Reclamation steel},{TT=Tempera},{FS=Rectification},{HD=60...64 HRC},{NOTE=Measurements are carried out on request}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
RCTS 3,0X4,6X65
RCTS 3,0X4,6X65
D1
3
3
D2
4.6
4.6
D3
10
10
D4
13
13
L2
46
46
L1
65
65
MAT
Material
Reclamation steel
TT
Heat treatment
Tempera
FS
Surface finish
Rectification
HD
Hardness
60...64 HRC
NOTE
Note
Measurements are carried out on request
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도