Acton 622038X50
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD模型選擇
{acton/vis_metaux/62203.prj},{NB=acton_622038X50},{REF=622038X50},{DXL=8x50},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=8.000},{L=50.000},{LG=8.200},{LS=4.900},{D3=6.466},{P=1.250},{S=5.000},{DK=16.000},{AL=90.000},{DS=8.000},{K=4.400},{R=0.500},{T=3.500},{W=0.100},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Reference
622038X50
622038X50
DXL
8x50
8x50
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
Screw nominal diameter
8.000
8.000
mm
L
Length
50.000
50.000
mm
S
Across-flats-dimension
5.000
5.000
mm
DK
Head diameter
16.000
16.000
mm
K
Head height
4.400
4.400
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸