??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Las barreras ópticas de seguridad son apropiadas según las normas vigentes para asegurar zonas de peligro en las máquinas. Hay disponibles tres grupos de equipos: protección corporal (2, 3 y 4 haces), protección de manos (resolución 30mm) y protección de dedos (resolución 14mm). En cada grupo se ofrecen equipos con diferentes alturas del campo de protección. Estos sistemas se aplican frecuentemente en instalaciones transportadoras, robots de soldadura, cortadoras y dobladoras.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
OSSD, dos canales
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
Categoría de protección contra explosiones para gas
sin
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
Categoría de protección contra explosiones para polvo
sin
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Alcance del suministro
Emisor y receptor
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP65
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Clase de seguridad
III
ARDTE00_SICHERHEITSKATEGORIE
Categoría de seguridad
Categoría 4
ARDTE00_SICHERHEITSTYPGEMAESSIEC614961
Tipo de seguridad según IEC 61496-1
4
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Material de la superficie óptica
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio lacado
ARDTEEL_ANZAHLDERSICHERENHALBLEITERAUSGAENGE
Cantidad de salidas por semiconductor de seguridad
2
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Resolución
14mm
ARDTEME_BREITE
Ancho
32,3mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
32,3mm
ARDTEOP_DETEKTIONSVERMOEGENFUERPROBEKOERPER
Capacidad de detección para cuerpo de pruebas
14mm
ARDTEME_FELDHOEHE
Altura del campo
ARDTEME_HOEHE
Altura
36,9mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Receptor de la corriente en vacío
150mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
Emisor de la corriente en vacío
105mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
Máx. corriente de salida en la salida segura
500mA
ARDTEEL_POLZAHLEMPFAENGER
Número de polos, receptor
8
ARDTEEL_POLZAHLSENDER
Número de polos, emisor
4
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Tiempo de reacción
ARDTEOP_STRAHLANZAHL
Cantidad de haces
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longitud de onda del sensor
950nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
24
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humedad relativa (sin condensación)
15 - 95
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distancia de conmutación
300 - 6.000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
0 - 55
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión