??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Los interruptores de proximidad inductivos son sensores que operan sin contacto. Detectan toda clase de metales conductores, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto y de sus dimensiones. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad inductivos se emplean para la consulta de presencia (p. ej. soporte de mercancías), el posicionamiento (p. ej tapas de horno), el contaje (p. ej. tuercas/tornillos), la consulta de velocidad (p. ej. en ruedas dentadas), en sistemas de transporte (p. ej. entrada de tubos flexibles) o mediciones de la distancia (p. ej. control de inserción a presión) de objetos metálicos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Cable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Alineación de la entrada de cable
axial
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cilindro, rosca
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Paso de cables
axial
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condición de montaje mecánico para sensor
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Material de la superficie activa del sensor
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Acero inoxidable 1.4571
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material del revestimiento del cable
FEP
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensión de la rosca
ARDTEME_ADERZAHL
Número de hilos
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Sección de hilo
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Resistencia a la presión
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longitud de rosca
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Paso de rosca
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Factor de corrección (Alu)
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Factor de corrección (Cu)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Factor de corrección (Ms)
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
Máx. corriente de salida en la salida segura
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diámetro de cable
ARDTEEL_MINAUSGANGSSTROM
Mín. corriente de salida
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Factor de corrección (St37)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Factor de corrección (VA)
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Histéresis relativa
10%
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidad relativa
3%
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulación residual
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distancia de conmutación
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión