RFU10005R5
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Ventilation Range
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/04_ventilation_range/rfu.prj},{NB=RFU10005R5(0)},{ITEM=RFU10005R5},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Roof fan Air flow 750 m3/h},{MAT=Mild steel},{OV=230 V, 50/60 Hz},{IP=IP 54},{CON=Terminal strip},{FM=G4},{FE=>90},{BT=Ball},{FAF=750},{I=0.53/0.72},{N=77},{UA=750},{SL=40000},{CO=291 x 291},{P=120/160},{FUS=6},{AF=500},{MASS=4.78},{EAN=8713574161788},{MI=URL},{V=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ITEM
Item no.
RFU10005R5
RFU10005R5
DETAIL
low
high
low
high
INFO
Info PDF
Info PDF
DES
Description
Roof fan Air flow 750 m3/h
Roof fan Air flow 750 m3/h
MAT
Material
Mild steel
OV
Operating voltage
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
IP
Protection
IP 54
IP 54
CON
Connection
Terminal strip
FM
Filter mat
G4
G4
EN779
FE
Filtration efficiency
>90
>90
%
BT
Bearing type
Ball
FAF
Free air flow
750
750
m3/h
I
Current
0.53/0.72
0.53/0.72
A
N
Noise
77
77
dB
UA
Unimpeded airflow
750
750
m³/h
SL
Service life L10
40000
40000
h
CO
Cut-out
291 x 291
mm
P
Power
120/160
120/160
W
FUS
Fuse
6
A
AF
RFU+EFA Air flow
500
500
m³/h
MASS
Weight
4.78
4.78
kg
EAN
EAN Code
8713574161788
8713574161788
MI
Mounting instructions
URL
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도