RHGO16-051
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rhgo/rhgo_16_metric.prj},{NB=RHGO16-051(0)_1},{CODE=RHGO16-051},{DH=15.88},{DD=8.73},{LO=50.80},{RG=36.4},{SX=0.0},{S1=7.6},{F1=278},{S2=10.2},{F2=370},{S3=12.7},{F3=463},{SN=15.2},{DE=15.88},{B=5.150},{H=2.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RHGO16-051
RHGO16-051
DH
Hole diameter
15.88
mm
DD
Rod diameter
8.73
mm
LO
Free length
50.80
50.80
mm
RG
Rate /±10%
36.4
36.4
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
7.6
7.6
mm
F1
Force
278
278
N
S2
Deflection for long life
10.2
10.2
mm
F2
Force
370
370
N
S3
Max. operating deflection
12.7
12.7
mm
F3
Force
463
463
N
SN
Max. deflection
15.2
15.2
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸