RHGO19-076
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rhgo/rhgo_19_metric.prj},{NB=RHGO19-076(0)_1},{CODE=RHGO19-076},{DH=19.05},{DD=9.53},{LO=76.20},{RG=57.8},{SX=0.0},{S1=11.4},{F1=661},{S2=15.2},{F2=881},{S3=19.1},{F3=1101},{SN=22.9},{DE=19.05},{B=4.760},{H=3.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RHGO19-076
RHGO19-076
DH
Hole diameter
19.05
mm
DD
Rod diameter
9.53
mm
LO
Free length
76.20
76.20
mm
RG
Rate /±10%
57.8
57.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
11.4
11.4
mm
F1
Force
661
661
N
S2
Deflection for long life
15.2
15.2
mm
F2
Force
881
881
N
S3
Max. operating deflection
19.1
19.1
mm
F3
Force
1101
1101
N
SN
Max. deflection
22.9
22.9
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도