RHGO26-089
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rhgo/rhgo_26_metric.prj},{NB=RHGO26-089(0)_1},{CODE=RHGO26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=88.90},{RG=79.8},{SX=0.0},{S1=13.5},{F1=1075},{S2=17.8},{F2=1420},{S3=22.4},{F3=1785},{SN=26.7},{DE=25.40},{B=6.350},{H=4.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RHGO26-089
RHGO26-089
DH
Hole diameter
25.40
mm
DD
Rod diameter
12.70
mm
LO
Free length
88.90
88.90
mm
RG
Rate /±10%
79.8
79.8
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
13.5
13.5
mm
F1
Force
1075
1075
N
S2
Deflection for long life
17.8
17.8
mm
F2
Force
1420
1420
N
S3
Max. operating deflection
22.4
22.4
mm
F3
Force
1785
1785
N
SN
Max. deflection
26.7
26.7
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸