RHGO32-102
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rhgo/rhgo_32_metric.prj},{NB=RHGO32-102(0)_1},{CODE=RHGO32-102},{DH=31.75},{DD=15.88},{LO=101.60},{RG=116.3},{SX=0.0},{S1=15.2},{F1=1772},{S2=20.3},{F2=2363},{S3=25.4},{F3=2953},{SN=30.5},{DE=31.75},{B=7.935},{H=5.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RHGO32-102
RHGO32-102
DH
Hole diameter
31.75
mm
DD
Rod diameter
15.88
mm
LO
Free length
101.60
101.60
mm
RG
Rate /±10%
116.3
116.3
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
15.2
15.2
mm
F1
Force
1772
1772
N
S2
Deflection for long life
20.3
20.3
mm
F2
Force
2363
2363
N
S3
Max. operating deflection
25.4
25.4
mm
F3
Force
2953
2953
N
SN
Max. deflection
30.5
30.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸