RHGO38-115
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rhgo/rhgo_38_metric.prj},{NB=RHGO38-115(0)_1},{CODE=RHGO38-115},{DH=38.10},{DD=19.05},{LO=114.30},{RG=142.9},{SX=0.0},{S1=17.3},{F1=2468},{S2=22.9},{F2=3267},{S3=28.7},{F3=4102},{SN=34.3},{DE=38.10},{B=9.525},{H=5.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RHGO38-115
RHGO38-115
DH
Hole diameter
38.10
mm
DD
Rod diameter
19.05
mm
LO
Free length
114.30
114.30
mm
RG
Rate /±10%
142.9
142.9
N/mm
SX
DeflessionE
mm
값 입력 SX
DeflessionE
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
17.3
17.3
mm
F1
Force
2468
2468
N
S2
Deflection for long life
22.9
22.9
mm
F2
Force
3267
3267
N
S3
Max. operating deflection
28.7
28.7
mm
F3
Force
4102
4102
N
SN
Max. deflection
34.3
34.3
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도