RHGO51-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rhgo/rhgo_51_metric.prj},{NB=RHGO51-127(0)_1},{CODE=RHGO51-127},{DH=50.80},{DD=25.40},{LO=127.00},{RG=207.7},{SX=0.0},{S1=19.1},{F1=3956},{S2=25.4},{F2=5275},{S3=31.8},{F3=6594},{SN=38.1},{DE=50.80},{B=12.700},{H=7.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RHGO51-127
RHGO51-127
DH
Hole diameter
50.80
mm
DD
Rod diameter
25.40
mm
LO
Free length
127.00
127.00
mm
RG
Rate /±10%
207.7
207.7
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
19.1
19.1
mm
F1
Force
3956
3956
N
S2
Deflection for long life
25.4
25.4
mm
F2
Force
5275
5275
N
S3
Max. operating deflection
31.8
31.8
mm
F3
Force
6594
6594
N
SN
Max. deflection
38.1
38.1
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸