??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diâmetro do furo
50.80 mm
DD
Diâmetro do pistão
25.40 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão
mm
Enter value for SX
Deflexão
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0 N
S1
Deflexão para uma duração ótima
mm
F1
Força
N
S2
Deflexão para uma longa duração
mm
F2
Força
N
S3
Deflexão máxima de trabalho
mm
F3
Força
N
SN
Deflexão máxima
mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão