??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Câble
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
Contact de relais
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Paramétrage par télécommande
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
En saillie
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique PC
ARDTEOP_ERFASSUNGBEREICHPRAESENZ
Zone de détection de présence
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
80mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Puissance absorbée
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Hauteur de montage optimale
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Temps de réaction
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
24V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
905nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEOP_ERFASSUNGSWINKELHORIZONTAL
Angle de détection horizontal
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Hauteur de montage
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Angle d'inclinaison
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-30 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques