??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTIKELNUMMER
Code article
23249080502/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
N°-e-class
23-11-08-12
B
17
DD
Diamètre (d)
M 8
BOHRLOCHD
Diamètre de perçage d
11
E
1,5
EMAX
e max.
6
EMIN
e min.
3
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Gamme de serrage (e min - e max)
3,00 – 6,00
L2
16
LAENGEL
Longueur (l)
26.600
S
S = 9,6 - e
SCHAFTFORM
Forme du corps
Hexagonal
SCHAFTENDE
Type d'extrémité
Ouvert
AUFNAHMEGEOMETRIE
Type de logement
Hexagonal
KOPFFORM
Forme de la tête
Tête plate
OBERFLAECHE
Surface
zingué
Modèles CAO générés
Aperçus 3D