BÖLLHOFF 23391060971/01
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® SFC Standard Blindnietmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640950120/640951246/640951253.prj},{NB=23391060971/01},{ARTIKELNUMMER=23391060971/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/8e/2d/rivkle_sfc_standard_blindnietmuttern_stahl__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=13},{D01=MIN},{DD=M 6},{BOHRLOCHD=9,1},{E=1,5},{EMAX=5.0},{EMIN=3.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=3,50 – 5,00},{L2=11},{LAENGEL=22.2},{N=12000},{SCHAFTFORM=Rundschaft},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{OBERFLAECHE=verzinkt}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
23391060971/01
23391060971/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
13
13
D01
D+0,1
DD
Durchmesser (d)
M 6
M 6
BOHRLOCHD
Bohrloch d
9,1
9,1
E
1,5
EMAX
e max.
5.0
5.0
EMIN
e min.
3.5
3.5
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
3,50 – 5,00
3,50 – 5,00
L2
11
11
LAENGEL
Länge (l)
22.2
22.2
N
12000
12000
SCHAFTFORM
Schaftform
Rundschaft
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Rundloch
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews