BÖLLHOFF 23337060450/00
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Stahl verzinkt, Senkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950585/640950980/640950987.prj},{NB=23337060450/00},{ARTIKELNUMMER=23337060450/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/ee/24/rivkle_blindnietmuttern_stahl_senkkopf_geraendelt_geschlossen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=11.0},{D01=9},{DD=M 6},{BOHRLOCHD=9},{E=0,1},{EMAX=4.50},{EMIN=3.00},{F=1.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=3,00 – 4,50},{L2=17.3},{LAENGEL=23.6},{S=S = 6,2 - e},{SCHAFTFORM=Gerändelt},{SCHAFTENDE=Geschlossen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Senkkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
23337060450/00
23337060450/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
11.0
11.0
D01
D+0,1
9
9
DD
Durchmesser (d)
M 6
M 6
BOHRLOCHD
Bohrloch d
9
9
E
0,1
EMAX
e max.
4.50
4.50
EMIN
e min.
3.00
3.00
F
f
1.5
1.5
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
3,00 – 4,50
3,00 – 4,50
L2
17.3
17.3
LAENGEL
Länge (l)
23.6
23.6
S
S = 6,2 - e
S = 6,2 - e
SCHAFTFORM
Schaftform
Gerändelt
SCHAFTENDE
Schaftende
Geschlossen
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Rundloch
KOPFFORM
Kopfform
Senkkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기